Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72540E3140S272

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
BatteryBattery Lines
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT2220S14BAUTOE2G2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
5.7mm x 5.0mm [EIA 2220]
Dicke / Höhe
2.20mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
24.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
16V
Maximale Betriebsspannung [AC]
14Vrms
Kapazität (Typ.)
15nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
40V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
1.2kA
ESD Klemmspannung [2kV]
14V
ESD Klemmspannung [8kV]
40V
Energieabsorption
5.8J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern