Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72542V6600K062

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B72540X6600K062 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.13, 2024
Last Purchase Order Date : Apr.30, 2025
Last Shipment Date : Jul.31, 2025
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
125°C125°C
SurgeHigh Surge & High Current
Serie
Surge protection series
Typ
CN2220K60E2GK2
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
5.7mm x 5.0mm [EIA 2220]
Dicke / Höhe
3.30mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
100V
Maximale Betriebsspannung [DC]
85V
Maximale Betriebsspannung [AC]
60Vrms
Kapazität (Typ.)
3nF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
140V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
4.5kA
ESD Klemmspannung [2kV]
ESD Klemmspannung [8kV]
Energieabsorption
15J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...