Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72580T0131K072 (Standard)

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT1812K130G2
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
Dicke / Höhe
2.40mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
205V
Maximale Betriebsspannung [DC]
170V
Maximale Betriebsspannung [AC]
130Vrms
Kapazität (Typ.)
200pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
340V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
250A
ESD Klemmspannung [2kV]
127V
ESD Klemmspannung [8kV]
268V
Energieabsorption
3.5J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...