Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72580T0500K062 (Standard)

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Merkmale
≥15kV ESDESD ≥15kV
125°C125°C
Serie
Standard series
Typ
CT1812K50G
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
Dicke / Höhe
1.70mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
82V
Maximale Betriebsspannung [DC]
65V
Maximale Betriebsspannung [AC]
50Vrms
Kapazität (Typ.)
500pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
135V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
400A
ESD Klemmspannung [2kV]
95V
ESD Klemmspannung [8kV]
118V
Energieabsorption
4.5J

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
NO
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern