Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors

B72590E0170S160

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Anwendungsdetails
LIN/CXPILIN/CXPI
FlexRayFlexRay
Merkmale
High SpeedHigh Speed
AEC-Q200AEC-Q200
150°C150°C
Serie
Automotive series
Typ
CT0402S17AG
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

L x W Grösse
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402]
Dicke / Höhe
0.60mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Varistorspannung (Nom.) bei 1 mA
32.5V
Maximale Betriebsspannung [DC]
19V
Maximale Betriebsspannung [AC]
17Vrms
Kapazität (Typ.)
15pF
Maximale Klemmspannung [8/20μs]
59V
Maximaler Spitzenstrom [8/20μs]
6A
ESD Klemmspannung [2kV]
52V
ESD Klemmspannung [8kV]
71V
Energieabsorption
10mJ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C
Lötverfahren
Please refer to the document (Soldering Directions)
AEC-Q200
YES
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...