Chip-Antennen
ANT016008LCS2442MA1
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Start/Stop Frequenz |
|
| VSWR [Max.] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| Anschlussform |
|
| Anzahl der Anschluss |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA2N7BTD25
L=2.7nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S0N3BT000
L=0.3nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S47NJTD25
L=47nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S1N1BT000
L=1.1nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Filter
DEA162450BT-2181D1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se
Diplexer
DPX252690DT-5225A1
Pass Band/Low Band=699 to 2170MHz
Pass Band/High Band=2300 to 2690MHz
Triplexer
TPX205950MT-7004A1
Pass Band/Low Band=1560 to 1606MHz Pass Band/Mid Band=2400 to 2500MHz Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
Chip-Antennen
ANT016008LCS2442MA2
Pass Band=2400 to 2484MHz
Chip-Antennen
ANT160920ST-1204A1
Pass Band=902 to 930MHz
Chip-Antennen
ANT161575TT-3000A1
Pass Band1=1574 to 1577MHz;Pass Band2=2400 to 2484MHz;Pass Band3=5150 to 5850MHz