Chip-Antennen

ANT025020LCT1575MA1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GPS
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ANT
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Apr.28, 2021
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2022
Last Shipment Date : Mar.31, 2023
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Chip-Antennen:ANT025020LCT1575MA1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Start/Stop Frequenz
1574 to 1577MHz
2400 to 2484MHz
5150 to 5850MHz
VSWR [Max.]
4 at 1574 to 1577MHz
4 at 2400 to 2484MHz
4 at 5150 to 5850MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0178g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet