Chip-Antennen

ANT160920ST-1204A1

Produktstatus
Production
Anwendung
Sub-GHz
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ANT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Start/Stop Frequenz
902 to 930MHz
VSWR [Max.]
3 at 902 to 930MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.00151g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden