Chip-Antennen

ANT161575TT-3000A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GPS
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ANT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Chip-Antennen:ANT016008LCD2442MA1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Start/Stop Frequenz
1574 to 1577MHz
2400 to 2484MHz
5150 to 5850MHz
VSWR [Max.]
4 at 1574 to 1577MHz
4 at 2400 to 2484MHz
4 at 5150 to 5850MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.00151g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet