Chip-Antennen

Chip Antenna Simulation

ANT165550ST-1003A1

Daten zur angezeigten Grafik können im CSV format gespeichert werden.
Dateien werden gesammelt im ZIP-Format heruntergeladen.

Produkte

HF-Komponenten,Chip-Antennen:ANT016008LCD2442MA1
  • Länge(L)
    1.60mm ±0.10mm
  • Breite(W)
    0.80mm ±0.10mm
  • Dicke(T)
    0.40mm Max.

Evaluierungsboard Tips for simulation

Mittels des Schiebereglers können Sie die Simulation durchgeführt werden.

  • L
  • A
  • W
  • B
  • C

Empfohlener Element-Wert

Musterlänge

VSWR & Effizienz @ 5GHz band

Elektrische Merkmale

5.5GHz

  • Efficiency[dB]

  • VSWR

  • Maximale Zunahme [dBi]

  • Durchschnittliche Zunahme[dBi]
    • XZ-plane
      • Horizontal

      • Vertical

    • YZ-plane
      • Horizontal

      • Vertical

    • XY-plane
      • Horizontal

      • Vertical

Strahlungsdiagramm (linear polarization) @ 5.5GHz  ?

  • XZ-plane

  • YZ-plane

  • XY-plane