Balun

ATB3225-75011CT-T001

Anwendung
DVB-H
ISDB-T
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
ATB
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Balun:ATB3225-50011CT

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke (T)
2.30mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
75se | 75bal
Start/Stop Frequenz
5 to 200MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Phasengleichheit
180° ± 5°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 0.5dB
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.075g
Anschlussform
Anzahl der Anschluss
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern