Balun

HHM1534

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/4/10/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM15
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.95mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 200bal
Start/Stop Frequenz
1920 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...