Balun

HHM1603A1

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 7/30/38/40/41/69
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.25mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 100bal
Start/Stop Frequenz
2300 to 2700MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Phasengleichheit
180° ± 10°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 2dB
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0005g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...