Balun

HHM1775D1

Produktstatus
Production
Anwendung
UWB
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 22/42/43/48/49/52/77/78
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM17
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 100bal
Start/Stop Frequenz
3100 to 4900MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.2dB
Phasengleichheit
180° ± 15°
Amplituden Ausgleich
0dB ± 1.5dB
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.002g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern