Direktionaler Koppler

HHM2510B1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM25
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm Max.

Elektrische Kennwerte

Kopplungsfaktor
19dB ±1.5dB at 2400 to 2500MHz
12.5dB ±1.5dB at 4900 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.25dB at 2400 to 2500MHz
0.4dB at 4900 to 5850MHz
Isolation [Min.]
30dB at 2400 to 2500MHz
25dB at 4900 to 5850MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0008g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Daisy Chain verfügbar
YES
Bidirektional
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern