Direktionaler Koppler

HHM2942A2

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : HHM2510B1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2027
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM29
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Kopplungsfaktor
18.2dB ±1dB at 2400 to 2500MHz
11.7dB ±1.5dB at 4900 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.25dB at 2400 to 2500MHz
0.45dB at 4900 to 5850MHz
Isolation [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0007g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Daisy Chain verfügbar
YES
Bidirektional
YES
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern