Direktionaler Koppler

HHM2952A1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 22/42/43/46/47/48/49/79/252/255
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM29
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.40mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kopplungsfaktor
25.5dB ±1.5dB at 3400 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.25dB at 3400 to 5950MHz
Isolation [Min.]
40dB at 3400 to 5950MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0007g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Daisy Chain verfügbar
YES
Bidirektional
NO
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...