Diplexer

DPX105950DT-6012A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX10
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX105850DT-6018A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.33mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
23dB at 4800 to 6000MHz
23dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 30 to 2400MHz
27dB at 2400 to 2500MHz
23dB at 2500 to 2690MHz
20dB at 9800 to 11900MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0007g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern