Diplexer

DPX162170DT-8039A2

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Sep.20, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/4/5/6/8/10/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/44/67/68/81/82/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 1755MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.9dB
Dämpfung [Min.]
13dB at 2110 to 2170MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2110 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.7dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 698 to 960MHz
13dB at 1710 to 1755MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0028g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern