Diplexer

DPX162170DT-8122B1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/25/26/27/33/35/36/37/39/66/80/81/82/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
824 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 1710 to 2170MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
13.98dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.7dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 704 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0024g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...