Diplexer

DPX162500DT-8014A1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : DPX165850DT-8032A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Jun.30, 2026
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GPS
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm +0.20,-0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
1565 to 1585MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.65dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 2400 to 2500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 1565 to 1585MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0022g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...