Diplexer

DPX165850DT-8086A1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/48/49/50/51/65/66/67/68/69/70/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.8dB
Dämpfung [Min.]
13dB at 3400 to 3800MHz
20dB at 5150 to 5850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
3400 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.89dB
Dämpfung [Min.]
14dB at 698 to 2690MHz
18dB at 10300 to 11700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.00274g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...