Diplexer
DPX165950DT-8026D1
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| ----- Low Band ----- | |
| Start/Stop Frequenz |
|
| Einfügungsdämpfung [Max.] |
|
| Dämpfung [Min.] |
|
| Rückflussdämpfung [Min.] |
|
| ----- High Band ----- | |
| Start/Stop Frequenz |
|
| Einfügungsdämpfung [Max.] |
|
| Dämpfung [Min.] |
|
| Rückflussdämpfung [Min.] |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| Anschlussform |
|
| Anzahl der Anschluss |
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
C2012X6S1C106K125AC
Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3216C0G2E332J085AA
Capacitance=3.3nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532C0G2J473J320KA
Capacitance=47nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:4.5x3.2x3.2mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A331J080AA
Capacitance=330pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4F2C0G1H153J085AA
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x0.85mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J2X8R1E224K125AA
Capacitance=0.22μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5H4C0G2J152J115AA
Capacitance=1.5nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R1H105KRU06
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X7R1H682KNU06
Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA1N3BT000
L=1.3nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm