Diplexer

DPX165950DT-8030D1

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Sep.20, 2019
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Anwendung
W-LAN
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/18/19/20/21/23/24/25/26/27/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/45/50/51/65/66/69/70/74/75/76/80/81/82/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
791 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 4800 to 5150MHz
30dB at 5150 to 5850MHz
20dB at 5850 to 6000MHz
20dB at 7200 to 7860MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
17.69dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1dB
Dämpfung [Min.]
28dB at 800 to 2500MHz
38dB at 2570 to 2620MHz
10dB at 3450MHz
6dB at 3900MHz
4dB at 7800MHz
20dB at 9800 to 11900MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0016g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern