Diplexer

DPX165950DT-8044A1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 5/6/7/8/12/13/14/17/18/19/20/26/27/28/29/38/41/67/68/69/81/82/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
704 to 1610MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.45dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 2400 to 2500MHz
10dB at 2500 to 2690MHz
17dB at 4900 to 5150MHz
17dB at 5150 to 5850MHz
16dB at 5850 to 5950MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.03dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.55dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 704 to 960MHz
20dB at 1570 to 1610MHz
20dB at 1572 to 1578MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.03dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0022g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet