Diplexer

DPX165950DT-8060A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DPX165950DT-8060C1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX165950DT-8126A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2496MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.65dB
Dämpfung [Min.]
32dB at 4800 to 5000MHz
15dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
5150 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.25dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 70 to 2000MHz
30dB at 2400 to 2690MHz
9dB at 7250 to 7800MHz
28dB at 10300 to 11700MHz
10dB at 15000 to 18000MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0027g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern