Diplexer

DPX165950DT-8148A1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.35dB
Dämpfung [Min.]
21dB at 4800 to 5000MHz
23dB at 5000 to 5950MHz
25dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.74dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
27dB at 824 to 2170MHz
32dB at 2400 to 2500MHz
10dB at 8100 to 8900MHz
25dB at 9800 to 11900MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0024g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...