Diplexer

DPX167125DT-8097B1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/45/46/47/50/51/65/66/67/68/69/70/71/74/75/76/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX16
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
617 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.4dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 4800 to 5000MHz
20dB at 5150 to 7125MHz
23dB at 7200 to 7500MHz
23dB at 9600 to 10000MHz
22dB at 12000 to 12500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.01dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
5150 to 7125MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.9dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 617 to 960MHz
25dB at 1427 to 2400MHz
25dB at 2400 to 2500MHz
25dB at 2500 to 2690MHz
20dB at 3300 to 3800MHz
20dB at 3800 to 4200MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.01dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0023g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet