Diplexer

DPX201990DT-4014A2

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/5/6/18/19/20/25/26/27/33/35/36/37/39/82/84
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.95mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
824 to 894MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.45dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 1850 to 1990MHz
10dB at 1648 to 1788MHz
28dB at 2472 to 2682MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1850 to 1990MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
19dB at 824 to 894MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern