Diplexer

DPX202170DT-4149A1

Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/23/25/26/27/33/34/35/36/37/39/65/66/70/80/81/82/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DPX202700DT-4162A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX202500DT-9032A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
824 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.3dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 1710 to 2170MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
13.98dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 824 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern