Diplexer

DPX202690DT-4149A2

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : DPX202700DT-4162A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.8, 2026
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2027
Last Shipment Date : Dec.31, 2028
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/34/35/36/37/38/39/40/41/65/66/67/68/69/70/80/81/82/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
704 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.3dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 1710 to 2170MHz
13dB at 2170 to 2690MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.2dB
Dämpfung [Min.]
17dB at 704 to 824MHz
20dB at 824 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
7.36dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...