Diplexer

DPX202700DT-4035B5

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Anwendung
GSM
GPS
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/4/5/6/7/8/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/24/26/27/28/29/30/32/34/36/38/40/41/44/45/50/51/67/68/69/74/75/76/81/82/83/84/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 1616MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.1dB
Dämpfung [Min.]
13dB at 1920 to 1990MHz
10dB at 2010 to 2025MHz
10dB at 2110 to 2170MHz
10dB at 2300 to 2700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1920 to 2700MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.1dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 698 to 960MHz
10dB at 960 to 1572MHz
18dB at 1572 to 1578MHz
13dB at 1605 to 1616MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
8.52dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...