Diplexer

DPX202700DT-4062A1

Produktstatus
Production
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/65/66/67/68/69/70/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 1710 to 2170MHz
30dB at 2170 to 2400MHz
35dB at 2400 to 2700MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.03dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2700MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 698 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10.03dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0074g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...