Diplexer

DPX202750DT-4058A1

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : DPX202690DT-4060A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/45/50/65/66/67/68/69/70/71/74/75/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
650 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.48dB
Dämpfung [Min.]
11dB at 1427.9 to 2750MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
18dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1427.9 to 2750MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.48dB
Dämpfung [Min.]
11dB at 650 to 960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0073g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern