Diplexer

DPX205850DT-4054B1

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/8/9/10/18/19/20/23/25/26/27/33/34/35/36/37/39/65/66/70/80/81/82/84/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
800 to 2170MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.3dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 2400 to 2500MHz
25dB at 5150 to 5850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 5850MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.7dB
Dämpfung [Min.]
18dB at 800 to 960MHz
12dB at 1710 to 2170MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet