Diplexer

DPX205925DT-4213A4

Produktstatus
Production
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/48/49/51/52/65/66/67/68/69/70/71/74/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
617 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.9dB
Dämpfung [Min.]
18dB at 3300 to 3400MHz
23dB at 3400 to 4200MHz
23dB at 4400 to 5000MHz
30dB at 5150 to 5925MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.01dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
3300 to 5925MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.3dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 617 to 960MHz
30dB at 1427 to 1511MHz
25dB at 1710 to 2170MHz
22dB at 2170 to 2690MHz
25dB at 10300 to 11850MHz
5dB at 15450 to 17775MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.01dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0049g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...