Diplexer

DPX205925DT-4226A2

Produktstatus
Production
Anwendung
W-LAN
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 22/42/43/46/47/48/49/52/78/79
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.10mm
Breite (W)
1.25mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
3300 to 3800MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.95dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 4400 to 4900MHz
15dB at 4900 to 5000MHz
15dB at 5150 to 5925MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4400 to 5925MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.95dB
Dämpfung [Min.]
14dB at 3300 to 3400MHz
15dB at 3400 to 3800MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0051g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet