Diplexer

DPX205950DT-9008A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 30/40
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX20
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : DPX165950DT-8060C1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX202500DT-9032A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.25mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.95mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
2300 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.65dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 4600 to 5000MHz
20dB at 6900 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
10dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
4900 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.4dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 2300 to 2500MHz
13dB at 9800 to 11900MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.008g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern