Diplexer

DPX252500DT-5217A1

Anwendung
W-LAN
Bluetooth
GPS
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX25
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DPX165850DT-8032A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX252500DT-5217A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.90mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
1572 to 1578MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 2400 to 2500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
2.7dB
Dämpfung [Min.]
35dB at 700 to 960MHz
35dB at 1572 to 1578MHz
33dB at 1710 to 1990MHz
25dB at 2110 to 2170MHz
35dB at 4800 to 5000MHz
35dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.016g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
9
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern