Diplexer

DPX252690DT-5031A1

Produktstatus
Production (NRND)
Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/35/37/38/39/40/41/44/65/66/67/68/69/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX25
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
698 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.36dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 1574 to 1605MHz
16dB at 1648 to 1698MHz
21dB at 1760 to 1830MHz
28dB at 2472 to 2494MHz
13dB at 2495 to 2547MHz
18dB at 2640 to 2745MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
20dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.7dB
Dämpfung [Min.]
24dB at 698 to 960MHz
30dB at 815 to 894MHz
13dB at 3420 to 3570MHz
12dB at 3700 to 3820MHz
15dB at 3840 to 3960MHz
14dB at 4120 to 4245MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
14dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.014g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...