Diplexer

DPX252690DT-5032B1

Anwendung
GSM
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/23/25/26/27/28/29/30/33/34/35/36/37/38/39/40/41/44/65/66/67/68/69/70/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX25
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : DPX252690DT-5031A1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX250894DT-5025A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
1.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
699 to 960MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.38dB
Dämpfung [Min.]
20dB at 1574 to 1605MHz
25dB at 1648 to 1710MHz
25dB at 1710 to 2690MHz
30dB at 4905 to 5845MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
1710 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
28dB at 699 to 915MHz
25dB at 915 to 960MHz
5dB at 3420 to 3570MHz
12dB at 3600 to 3820MHz
15dB at 4905 to 5845MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0149g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
8
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet
Alle ausblenden Alle einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern