Diplexer

DPX255925DT-5045F3

Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/48/49/50/51/52/65/66/67/68/69/70/71/74/75/76/78/80/81/82/83/84/85/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DPX25
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX255950DT-5120A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.15mm
Breite (W)
2.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.65mm Max.

Elektrische Kennwerte

----- Low Band -----
Start/Stop Frequenz
617 to 2690MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.65dB
Dämpfung [Min.]
15dB at 3300 to 3400MHz
23dB at 3400 to 3800MHz
28dB at 5150 to 5925MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
12.21dB
----- High Band -----
Start/Stop Frequenz
3300 to 5925MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
1.4dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 617 to 960MHz
27dB at 1427 to 1511MHz
23dB at 1710 to 2690MHz
15dB at 10300 to 11700MHz
5dB at 15450 to 17550MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0109g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
9
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern