Leistungsteiler / Splitter

HHM2293A1

Produktstatus
Production
Applikation
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
HHM22
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Size

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (B)
0.80mm ±0.10mm
Bauhöhe (T)
0.60mm ±0.10mm

Electrical Characteristics

Einfügungsdämpfung [Min.]
2.8dB at 2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
4dB at 2400 to 2500MHz
Isolation [Min.]
15dB at 2400 to 2500MHz
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Other

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
6
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...