Filter

DEA070787LT-4002A1 New Product

Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
Frequenzband
Band 13
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA07-L
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:DEA070960LT-4006B1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.25mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
777 to 787MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.7dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 1554 to 1607MHz
19dB at 2400 to 2500MHz
9dB at 5150 to 5850MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
13dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0005g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern