Filter

DEA071910LT-4003B1

Produktstatus
Production
Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 2/3/4/9/10/35/66/80/86
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA07-L
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.25mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1710 to 1910MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.55dB
Dämpfung [Min.]
30dB at 3420 to 3820MHz
20dB at 5130 to 5730MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
9.54dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0003g
Anschlussform
LGA
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern