Filter

DEA102025LT-6313A1

Filtertyp
LPF
Anwendung
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 33/34/39
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA10-L
Status
ProductionProduction
  • HF-Komponenten,Filter:DEA100915LT-6319A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
1880 to 2025MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.5dB
Dämpfung [Min.]
12dB at 3760 to 3840MHz
20dB at 4020 to 4050MHz
16dB at 5640 to 5760MHz
16dB at 6030 to 6075MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern