Filter

DEA102500LT-6316A2 New Product

Filtertyp
LPF
Anwendung
W-LAN
Bluetooth
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA10-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA100915LT-6319A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.08mm
Breite (W)
0.50mm ±0.08mm
Dicke (T)
0.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2500MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.75dB
Dämpfung [Min.]
8dB at 3600MHz
30dB at 4800 to 5000MHz
27dB at 7200 to 7500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0006g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern