Filter

DEA102700LT-6307A2

Filtertyp
LPF
Anwendung
W-LAN
WiMAX
Bluetooth
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 7/38/41/69
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA10-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA100915LT-6319A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.40mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
2400 to 2700MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
0.6dB
Dämpfung [Min.]
21dB at 4800 to 5400MHz
21dB at 7200 to 8100MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
11.73dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern