Filter

DEA105150HT-8044A1

Filtertyp
HPF
Anwendung
W-LAN
Frequenzband
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA10-H
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Diplexer:DPX105850DT-6018A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.42mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
5150 to 5950MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
6dB
Dämpfung [Min.]
10dB at 4800 to 4960MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
5dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 90°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.00069g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern