Filter

DEA160710LT-5023B1

Filtertyp
LPF
Anwendung
DVB-H
UMTS
LTE
5G
Frequenzband
Band 12/13/14/17/28/29/67/68/71/83/85
Anwendungsbereich
Commercial Grade
Serie
DEA16-L
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • HF-Komponenten,Filter:DEA162450BT-1260B2

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.45mm Max.

Elektrische Kennwerte

Impedanzcharakteristik
50se | 50se
Start/Stop Frequenz
470 to 770MHz
Einfügungsdämpfung [Max.]
4dB
Dämpfung [Min.]
25dB at 880 to 915MHz
25dB at 940 to 960MHz
27dB at 1429 to 1453MHz
26dB at 1920 to 1980MHz
26dB at 2400 to 2500MHz
Rückflussdämpfung [Min.]
7.36dB
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
Anschlussform
Side
Anzahl der Anschluss
4
Weitere Details
Please refer to the catalog / data sheet

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern